Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S3825
Standard Product
Application
In-Floor Delivery Systems
Application - pour utilisation sur
Carpet; Tile; Concrete; Wood
Catalog Number
S3825
Construction
Machined
Couleur
Laiton
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
Duplex Flap
Série
Spécifications
Taille
1-Gang;2-Gang;3-Gang
Type
Rectangular Cover
Type d'article
Rectangular Cover
Type de fini
Brass
UPC
783585124001
Dimensions
2.993 po x 4.15 po x 0.14 po
Hauteur
0.14 in
Largeur
4.15 in
Longueur
2.993 in
Taille
1-Gang;2-Gang;3-Gang
Taille de l'afficheur
1-Gang
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
Duplex Flap
Nombre d'unités sur la palette
3120
Quantité dans l'emballage
10