HUBBELL CANADA
Boîte de sol affleurante à prise double ronde, SA3925
Image of SA3925 Boîte de sol affleurante à prise double ronde, SA3925

Boîte de sol affleurante à prise double ronde, SA3925

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SA3925

Couvercle de boîte de sol affleurant à prise double ronde, 1-groupe, aluminium.

  • Couvercle de boîte de sol rond affleurant
  • 1 groupe
  • finition aluminium brossé, quincaillerie de montage incluse

Standard Product

Général

Application

In-Floor Delivery Systems

Application - pour utilisation sur

Carpet; Tile; Concrete; Wood

Catalog Number

SA3925

Construction

Machined

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Yes

Méthode de montage

Screw Mount

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de prises de sortie

Duplex Flap

Série

  • Flush Round - PFB Series
  • Flush Round - B25 Series

Spécifications

  • Cover Finish - Aluminum
  • Cover Opening - Duplex Flap
  • Cover Style - Round

Type

Round Cover

Type d'article

Round Cover

Type de fini

Aluminum

UPC

783585133508

Dimensions

Dimensions

3.875 po x 3.87 po x 0.15 po

Hauteur

0.15 in

Largeur

3.87 in

Longueur

3.875 in

Taille de l'afficheur

3.88" Dia

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Liée à l'opération

Service

Single

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount

Nombre de prises de sortie

Duplex Flap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6400

Quantité dans l'emballage

10