HUBBELL CANADA
Image of RF506BN Boîte de sol, bride et porte résidentielles, RF506BN
Image of RF506BN Boîte de sol, bride et porte résidentielles, RF506BN
play
Tradeselect Devices

Boîte de sol, bride et porte résidentielles, RF506BN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RF506BN

Bride et porte de la boîte de sol résidentielle.

Les boîtes de plancher en bois Hubbell permettent de placer de l'énergie électrique ou une combinaison d'appareils d'alimentation et de voix/données. Spécialement conçu pour être utilisé avec des planchers en bois structurels. Les boîtes sont réglables en hauteur (jusqu'à ¾ de pouce) pour un alignement et un ajustement optimaux.

  • Pre-assembled flange and cover for fast installation
  • Top screw fastening and side joist mounting provided
  • Height accessible adjustments after the box is mounted
  • Bride et couvercle pré-assemblés pour une installation rapide 
  • Fixation par vis supérieure et montage sur solive latérale fournis 
  • Réglages de la hauteur accessibles une fois la boîte montée

Général

Catalog Number

RF506BN

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

Oui

Spécifications

Material - Aluminum

UPC

883778300042

Dimensions

Poids

0.9 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1190

Quantité dans l'emballage

10