Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: B2427
Boîtier en acier estampé, prégalvanisé, entièrement réglable ; débouchures concentriques
Application
Systèmes de livraison en salle à service unique
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
B2427
Construction
Fabriqué
Couleur
Laiton
Indicateur EU RoHs
No
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Matériau
Acier galvanisé estampé
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4)1/2" et 3)3/4", 1)1", 1) 1 1/4"
Spécifications
Taille
1-groupe
Type
Boîtier 1-groupe en acier estampé galvanisé, rectangulaire et peu profond
UPC
783585100104
Dimensions
6 po x 4.81 po x 3.9 po
Hauteur
3.9 in
Largeur
4.81 in
Longueur
6 in
Taille
1-groupe
Entrée de câble
From Top
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4)1/2" et 3)3/4", 1)1", 1) 1 1/4"
Quantité dans l'emballage
4