Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: B2437
Entièrement réglable ; boîtier en fonte ; moyeux filetés
Application
Systèmes de livraison en salle à service unique
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
B2437
Construction
Fer à repasser
Couleur
Laiton
Indicateur EU RoHs
No
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Matériau
Fonte
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4) 3/4 in
Taille
1-groupe
Type
Boîtier en fonte rectangulaire peu profond 1-groupe
UPC
783585100609
Dimensions
4.69 po x 4.69 po x 2.9 po
Hauteur
2.9 in
Largeur
4.69 in
Longueur
4.69 in
Taille
1-groupe
Entrée de câble
From Top
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4) 3/4 in
Quantité dans l'emballage
4