Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1CFB
Boîtier en fonte avec rehausse en PVC ; moyeux filetés
Application
Pour les sols en béton
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
S1CFB
Construction
Casting
Couleur
Gris
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
No
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Matériau
Boîtier en fonte
Ouvertures défonçables
1 pouce et 1 1/2 pouce
Série
Flush - S1 Series
Spécifications
Type
boîte ronde
UPC
783585371672
Dimensions
8.08 po x 8.64 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
8.64 in
Longueur
8.08 in
Entrée de câble
From Top
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Service
Single; Multi
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Ouvertures défonçables
1 pouce et 1 1/2 pouce
Nombre d'unités sur la palette
138
Quantité dans l'emballage
1