HUBBELL CANADA
Boîte de sol ronde Couvercle Duplex en laiton avec couvercles relevables, 6249
Image of 6249 Boîte de sol ronde Couvercle Duplex en laiton avec couvercles relevables, 6249

Boîte de sol ronde Couvercle Duplex en laiton avec couvercles relevables, 6249

Marque: Raco

No de catalogue: 6249

Boîte de sol ronde Duplex en laiton avec couvercles à soulever.

  • Les couvercles en laiton des boîtes de sol sont conçus pour être utilisés avec les brides rondes RACO® pour tapis et carrelage et les boîtes de sol rondes RACO en acier estampé et en fonte entièrement réglables
  • S'installent rapidement et facilement avec les vis fournies
  • Ordre d'installation : (1) Installer la boîte de sol RACO (2) Installer l'anneau adaptateur non métallique pour 5511 (3) Installer le dispositif sur la boîte ou l'adaptateur 6244 (4) Installer le dispositif sur la boîte ou l'adaptateur 6244 (5) Installer l'anneau adaptateur non métallique pour 5511 (6) Installer le dispositif sur la boîte ou l'adaptateur 6244 (6) Installer le dispositif sur la boîte ou l'adaptateur 6244 (6) Installer le dispositif sur la boîte ou l'adaptateur 6244 (6) Installer le dispositif sur la boîte ou l'adaptateur 6244 (6) Installer le dispositif sur la boîte ou l'adaptateur 6244 (6)

Général

Application

  • Carpet
  • Tile

Catalog Number

6249

Couleur

Laiton

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Brass

Pouvant être teint ou peint

No

Type

Covers

Type de couvercle

Round

UPC

050169062494

Dimensions

Dimensions

3.87 po x 3.87 po x 0.16 po

Hauteur

0.16 in

Hauteur de l'emballage

4.25 in

Largeur

3.87 in

Largeur de l'emballage

5.12 in

Longueur

3.87 in

Longueur de l'emballage

5.12 in

Poids

0.75 lb

Poids de l'emballage

0.644 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514A

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5760

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

40