HUBBELL CANADA
Boîte de sol SystemOne encastrée ronde de 4 po pour sol en béton, CFBS1R4PFB
Image of CFBS1R4PFB Boîte de sol SystemOne encastrée ronde de 4 po pour sol en béton, CFBS1R4PFB

Boîte de sol SystemOne encastrée ronde de 4 po pour sol en béton, CFBS1R4PFB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFBS1R4PFB

Boîte ronde encastrée SystemOne de 4 po pour planchers de béton, profondeur minimale de versement de 5 po.

  • Boîte de sol ronde encastrée en PVC résistant à la corrosion de 4 po
  • Pour utilisation dans les sols en béton
  • Profondeur de coulée minimale de 5,00 po
  • La boîte comprend un couvercle d'installation

Construction en PVC ; réducteurs de conduits en PVC incorporés

Général

Application

Pour les sols en béton

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

CFBS1R4PFB

Construction

thermoplastique

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

thermoplastique

Méthode de montage

Cast into Slab

Ouvertures défonçables

2) 1/2"- 1 1/4", 2) 1" - 2"

Série

Recessed - CFB Series

Taille

4 pouces rond

Type

Boîte de sol encastrée ronde de 4 pouces

UPC

783585544656

Dimensions

Dimensions

7.85 po x 6.45 po x 6 po

Hauteur

6 in

Largeur

6.45 in

Longueur

7.85 in

Taille

4 pouces rond

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Liée à l'opération

Service

Multi

Configuration

Méthode de montage

Cast into Slab

Ouvertures défonçables

2) 1/2"- 1 1/4", 2) 1" - 2"

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

95

Quantité dans l'emballage

1