Marque: Raco
No de catalogue: 110
Catalog Number
110
Extrudé ou soudé
Drawn
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Ouvertures défonçables
1/2 in
Système de câblage
Conduit
Type
Box
Type d'accessoire
Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169001103
Ventilateurs suspendus certifiés
No
Capacité en pieds cubes
11.8 cu.in
Élévation du sol
No
Hauteur
3.157 in
Largeur
3.157 in
Poids
0.398 lb
Poids de l'appareil
50 lb
Profondeur
1.5 in
Profondeur actuelle
1.563 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Ouvertures défonçables
1/2 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
3150
Quantité dans l'emballage
25
Type d'emballage
No Packaging