Marque: TradeSelect
No de catalogue: 54151LDBAR
Application
Octagon boxes can be used in the installation of ceiling or wall lighting fixtures. Extension rings provide a means for adding additional cubic capacity.
Câbles d'extrémités
8
Catalog Number
54151LDBAR
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
1 x 1/2 in
Ouvertures défonçables du fond
1 x 1/2in
Retrait du support
0.4375
Système de câblage
Non-Metallic Sheathed (NMD) 14/2 8/3
Type
Octagonal Box, Box
Type de support
D, Swing Arms
UPC
626463040362
Élévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables du fond
1 x 1/2in
Poids
0.56 lb
Profondeur actuelle
1.5 in
Entrée de câble
NMD Clamp
Enregistré pour certification
CSA
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
1 x 1/2 in
Retrait du support
0.4375
Type de support
D, Swing Arms
Nombre d'unités sur la palette
1680
Quantité dans l'emballage
40