HUBBELL CANADA
Boîte octogonale 4 po., 1-1/2 po. de profondeur, 15 po. cu., avec vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po., sortie de câble, AC90 (emballage de 50), 54151LABAR
Image of 54151LABAR Boîte octogonale 4 po., 1-1/2 po. de profondeur, 15 po. cu., avec vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po., sortie de câble, AC90 (emballage de 50), 54151LABAR

Boîte octogonale 4 po., 1-1/2 po. de profondeur, 15 po. cu., avec vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po., sortie de câble, AC90 (emballage de 50), 54151LABAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 54151LABAR

Boîte octogonale 4 po., 1-1/2 po. de profondeur, 15 po. cu., avec vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po., sortie de câble, AC90 (emballage de 50).

Général

Application

Octagon boxes can be used in the installation of ceiling or wall lighting fixtures. Extension rings provide a means for adding additional cubic capacity.

Câbles d'extrémités

8

Catalog Number

54151LABAR

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

1 x 1/2in

Système de câblage

Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Octagonal Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463002018

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

1 x 1/2in

Poids

0.5 lb

Profondeur actuelle

1.5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

AC clamp

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2750

Quantité dans l'emballage

50