HUBBELL CANADA
Boîte octogonale 4 po. pour colombage d'acier, 2-1/8 po. de profondeur, 21 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 16), 54171MSB
Image of 54171MSB Boîte octogonale 4 po. pour colombage d'acier, 2-1/8 po. de profondeur, 21 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 16), 54171MSB

Boîte octogonale 4 po. pour colombage d'acier, 2-1/8 po. de profondeur, 21 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 16), 54171MSB

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 54171MSB

Boîte octogonale 4 po. pour colombage d'acier, 2-1/8 po. de profondeur, 21 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 16).

Combination screw heads provide for faster installation, Self-tapping screws virtually eliminate stripping

Général

Application

Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction.

Catalog Number

54171MSB

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in, 4 x ½-3/4 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Retrait du support

0.4375

Système de câblage

Conduit

Type

Octagonal Box, Box

Type de support

MSB, for Steel Stud

UPC

626463021071

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Poids

0.65 lb

Profondeur actuelle

2.125 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in, 4 x ½-3/4 in Comb ination

Retrait du support

0.4375

Type de support

MSB, for Steel Stud

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

900

Quantité dans l'emballage

16