Marque: TradeSelect
No de catalogue: 54171LF
Application
Octagon Ceiling Fan boxes can be used in the installation of heavy lighting fixtures or ceiling fans.
Câbles d'extrémités
8
Catalog Number
54171LF
Couleur
Gray
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
3 x 1/2 in
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1/2in
Ouvertures défonçables du fond
1 x 1/2in
Système de câblage
Non-Metallic Sheathed (NMD) 14/2 8/3
Type
Octagonal Box, Box
Type de support
No Bracket
Ventilateurs suspendus certifiés
Yes
Ãlévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1/2in
Ouvertures défonçables du fond
1 x 1/2in
Poids
0.49 lb
Profondeur actuelle
2.125 in
Entrée de câble
NMD Clamp
Enregistré pour certification
CSA
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
3 x 1/2 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
1020
Quantité dans l'emballage
10