Marque: Raco
No de catalogue: 167
Catalog Number
167
Couleur
Gray
Extrudé ou soudé
Drawn
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Ouvertures défonçables
1/2 in;3/4 in
Système de câblage
Conduit
Taille
4 in
Type
Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169001677
Ventilateurs suspendus certifiés
No
Capacité en pieds cubes
21.5 cu.in
Élévation du sol
No
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Poids
0.624 lb
Poids de l'appareil
50 lb
Profondeur
2.125 in
Profondeur actuelle
2.188 in
Taille
4 in
Attributs de distribution d'alimentations
Fire Rated
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Ouvertures défonçables
1/2 in;3/4 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
2000
Quantité dans l'emballage
25
Type d'emballage
No Packaging