Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1PFB
Construction en PVC ; réducteurs de conduits et bouchons de fermeture en PVC inclus
Application
Pour les sols en béton
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
S1PFB
Construction
Moulé
Couleur
Gris
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
thermoplastique
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Ouvertures défonçables
1) 1 pouce et 1) 1 1/2 pouce, moyeu fileté NPT
Série
Flush - S1 Series
Spécifications
Type
boîte ronde
UPC
783585371016
Dimensions
5.58 po x 7.08 po x 6 po
Hauteur
6 in
Largeur
7.08 in
Longueur
5.58 in
Entrée de câble
From Top
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Service
Single; Multi
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Ouvertures défonçables
1) 1 pouce et 1) 1 1/2 pouce, moyeu fileté NPT
Nombre d'unités sur la palette
222
Quantité dans l'emballage
1