HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, accessoires, boîtier portable 4-PLEX, boîte carrée de 4", ivoire, paquet unique
Image of HBL4PBI Dispositifs à lame droite, accessoires, boîtier portable 4-PLEX, boîte carrée de 4", ivoire, paquet unique

Dispositifs à lame droite, accessoires, boîtier portable 4-PLEX, boîte carrée de 4", ivoire, paquet unique

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4PBI

Boîtier portable 4-PLEX à lame droite, boîte carrée de 4".

  • Le trou d'ancrage et la boucle fixent le fil solide pour des terminaisons rapides et faciles
  • Contacts à triple essuyage
  • Languettes de rupture facilement accessibles pour le câblage divisé
  • Trois conducteurs alimentent les quatre sorties

Général

Application

qualité commerciale

Catalog Number

HBL4PBI

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Polycarbonate

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

Environmental - Flammability - UL 94 V-2

Série

4-Outlet Receptacle

Spécifications

  • Box - Polycarbonate
  • Cord Accomodation - Accepts up to 0.66" (16.8) diameter cord

Type

Boîtier portable

Type d'article

Accessoire 4-PLEX

UPC

783585014074

Dimensions

Dimensions

4.30 po x 0.39 po x 4.30 po

Hauteur

4.3 in

Largeur

0.39 in

Longueur

4.3 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Flammability - UL 94 V-2

Logistique

Quantité dans l'emballage

5