HUBBELL CANADA
Boîte pour colombage d'acier, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., avec débouchures concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 25), 1104MSB
Image of 1104MSB Boîte pour colombage d'acier, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., avec débouchures concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 25), 1104MSB

Boîte pour colombage d'acier, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., avec débouchures concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 25), 1104MSB

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1104MSB

Boîte pour colombage d'acier, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 12.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., avec débouchures concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 25).

Gangable device boxes offer the option of constructing a box to hold two or more devices, Plaster ears allow box to be used in rework applications

Général

Application

Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction.

Catalog Number

1104MSB

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Retrait du support

0.4375

Système de câblage

Conduit

Type

Switch Box, Box

Type de support

MSB, for Steel Stud

UPC

626463001158

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Poids

0.53 lb

Profondeur actuelle

2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Retrait du support

0.4375

Type de support

MSB, for Steel Stud

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1050

Quantité dans l'emballage

25