Marque: TradeSelect
No de catalogue: 3104MSBU
Application
Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction.
Câbles d'extrémités
4
Catalog Number
3104MSBU
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Retrait du support
0.4375
Système de câblage
Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3
Type
Switch Box, Box
Type de support
MSB, for Steel Stud
UPC
626463003237
Élévation du sol
Yes
Poids
0.72 lb
Profondeur actuelle
2.5 in
Entrée de câble
Universal Cable Clamps
Enregistré pour certification
CSA
Montage multiplex possible
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Retrait du support
0.4375
Type de support
MSB, for Steel Stud
Nombre d'unités sur la palette
1050
Quantité dans l'emballage
25