HUBBELL CANADA
Boîte pour colombage d'acier, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 16 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 25), 3104MSB
Image of 3104MSB Boîte pour colombage d'acier, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 16 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 25), 3104MSB

Boîte pour colombage d'acier, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 16 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 25), 3104MSB

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 3104MSB

Boîte pour colombage d'acier, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 16 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 25).

Plaster ears allow box to be used in rework applications

Général

Application

Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction.

Catalog Number

3104MSB

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in, 2 x ½-3/4 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Retrait du support

0.4375

Système de câblage

Conduit

Type

Switch Box, Box

Type de support

MSB, for Steel Stud

UPC

626463021002

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Poids

0.65 lb

Profondeur actuelle

2.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in, 2 x ½-3/4 in Comb ination

Retrait du support

0.4375

Type de support

MSB, for Steel Stud

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1050

Quantité dans l'emballage

25