HUBBELL CANADA
Boîte pour colombage d'acier, groupable, 2 po. de profondeur, 10 po. cu., avec vis de terre soulevée, support MSBS pour colombage d'acier de 1-5/8 & 2-3/8 po., débouchure 1/2 po. (emballage de 25), 1102MSB
Image of 1102MSB Boîte pour colombage d'acier, groupable, 2 po. de profondeur, 10 po. cu., avec vis de terre soulevée, support MSBS pour colombage d'acier de 1-5/8 & 2-3/8 po., débouchure 1/2 po. (emballage de 25), 1102MSB

Boîte pour colombage d'acier, groupable, 2 po. de profondeur, 10 po. cu., avec vis de terre soulevée, support MSBS pour colombage d'acier de 1-5/8 & 2-3/8 po., débouchure 1/2 po. (emballage de 25), 1102MSB

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1102MSB

Boîte pour colombage d'acier, groupable, 2 po. de profondeur, 10 po. cu., avec vis de terre soulevée, support MSBS pour colombage d'acier de 1-5/8 & 2-3/8 po., débouchure 1/2 po. (emballage de 25).

Général

Application

Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction.

Catalog Number

1102MSB

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Retrait du support

0.4375

Système de câblage

Conduit

Type

Switch Box, Box

Type de support

MSBS, for Shallow Metal Stud

UPC

626463000939

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Poids

0.46 lb

Profondeur actuelle

2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Retrait du support

0.4375

Type de support

MSBS, for Shallow Metal Stud

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1750

Quantité dans l'emballage

25