HUBBELL CANADA
Boîte pour colombage d'acier, groupable, 3 po. de profondeur, 18 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 20), 3004MSBU
Image of 3004MSBU Boîte pour colombage d'acier, groupable, 3 po. de profondeur, 18 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 20), 3004MSBU
Image of 3004MSBU Boîte pour colombage d'acier, groupable, 3 po. de profondeur, 18 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 20), 3004MSBU
play
3D View
Image of 3004MSBU Boîte pour colombage d'acier, groupable, 3 po. de profondeur, 18 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 20), 3004MSBU

Boîte pour colombage d'acier, groupable, 3 po. de profondeur, 18 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 20), 3004MSBU

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 3004MSBU

Boîte pour colombage d'acier, groupable, 3 po. de profondeur, 18 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 20).

Général

Application

Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction.

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

3004MSBU

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Retrait du support

0.4375

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Switch Box, Box

Type de support

MSB, for Steel Stud

UPC

626463000731

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.7 lb

Profondeur actuelle

3 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Retrait du support

0.4375

Type de support

MSB, for Steel Stud

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

900

Quantité dans l'emballage

20