Marque: TradeSelect
No de catalogue: 1204MSBHV
All 347 Volt boxes have tapped holes with vertical spacing of 3.531" to accommodate 347 Volt switches, 1204 series boxes feature 2.25" spacing between gangs. Use tradeSELECT wallplates with HV suffixes, HV version of MBD and MBS series boxes feature 1.812" spacing between gangs. Use tradeSELECT wall plates with HVR suffixes
Application
Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction. 347 Volt boxes are used for the installation of 347 Volt switches for commercial and industrial lighting.
Catalog Number
1204MSBHV
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1/2in
Retrait du support
0.4375
Système de câblage
Conduit
Type
Box
Type de support
MSB, for Steel Stud
UPC
626463001349
Élévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1/2in
Poids
0.7 lb
Profondeur actuelle
2.5 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Retrait du support
0.4375
Type de support
MSB, for Steel Stud
Nombre d'unités sur la palette
1050
Quantité dans l'emballage
25