Marque: TradeSelect
No de catalogue: MBD4K
Partition MBD-P is designed for use with MBD-2, MBD-3 and MBD-4 boxes, Once these partitions are installed, the masonry box meets Canadian Electrical Code requirements specified in
Application
Masonry boxes are used for the flush installation of devices in masonry construction.
Catalog Number
MBD4K
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
31 x ½-3/4 in Comb ination, 1 x 1/2-3/4-1 in Comb ination
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
15 x ½-3/4in Combination, 1 x 1/2-3/4-1in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
8 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
8 x ½-3/4in Combination
Système de câblage
Conduit
Type
Masonry Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463002704
Ãlévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
15 x ½-3/4in Combination, 1 x 1/2-3/4-1in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
8 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
8 x ½-3/4in Combination
Poids
1.91 lb
Profondeur actuelle
3.516 in
Enregistré pour certification
CSA
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Ouvertures défonçables
31 x ½-3/4 in Comb ination, 1 x 1/2-3/4-1 in Comb ination
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
375
Quantité dans l'emballage
5