Marque: Bell
No de catalogue: 5387-0
Catalog Number
5387-0
Construction
Métallique
Couleur
Gris
Diamètre des filets
1 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
3
Taille de la prise
1 in
Type
boîtier
Type de matériel
Metallic
UPC
050169538708
Capacité en pieds cubes
22.5 cu.in
Diamètre des filets
1 in
Hauteur
4.563 in
Hauteur de l'emballage
4.566 in
Largeur
2.811 in
Largeur de l'emballage
2.811 in
Longueur de l'emballage
2.807 in
Poids de l'emballage
0.787 lb
Profondeur
2.807 in
Profondeur actuelle
2.801 in
Taille de la prise
1 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
3
Emballage standard
15
Nombre d'unités sur la palette
1350
Quantité dans l'emballage
15
Type d'emballage
Shrinkwrap