Marque: TayMac
No de catalogue: TB750S
La série TB de boîtes de sortie à 3 groupes est fabriquée en métal moulé sous pression de qualité commerciale supérieure avec une finition en poudre de qualité supérieure. La série TB de boîtes de sortie est disponible en configurations de sept (7) trous de 3/4 pouces ou d'un (1) pouce. Les boîtes de prises sont homologuées UL, NEC et sont conformes NEC.
Catalog Number
TB750S
Construction
Métallique
Couleur
Gris
Diamètre des filets
1/2 in
Matériau
Métal moulé
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Nombre de prises de sortie
7
Type
boîtier
Type de matériel
Metallic
UPC
092326112642
Capacité en pieds cubes
82.671875 cu.in
Diamètre des filets
1/2 in
Hauteur
4.625 in
Hauteur de l'emballage
4.625 in
Largeur
6.5 in
Largeur de l'emballage
6.5 in
Longueur de l'emballage
2.75 in
Poids de l'emballage
1.34 lb
Profondeur
2.75 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Ãlectricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Nombre de prises de sortie
7
Nombre d'unités sur la palette
675
Quantité dans l'emballage
5
Type d'emballage
Shrinkwrap