HUBBELL CANADA
Boîte résistant aux intempéries 1-Groupe, quatre 3/4 po. Prises filetées, Gris, SD475S
Image of SD475S Boîte résistant aux intempéries 1-Groupe, quatre 3/4 po. Prises filetées, Gris, SD475S

Boîte résistant aux intempéries 1-Groupe, quatre 3/4 po. Prises filetées, Gris, SD475S

Marque: TayMac

No de catalogue: SD475S

Boîte résistant aux intempéries 1-Groupe, quatre 3/4 po. Prises filetées, Gris.

  • Construction robuste en aluminium moulé sous pression
  • finition en poudre durable offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • les pattes de montage d'angle biseautées incluses permettent 24 positions de montage différentes
  • comprend trois bouchons de fermeture de 3/4 po
  • tous les raccords filetés et conduits filetés
  • vis de terre installée
  • instructions multilingues dans chaque emballage

Général

Catalog Number

SD475S

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Diamètre des filets

3/4 in

Matériau

Cast Metal

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

Four

Type

1-gang, deep

Type de matériel

Metallic

UPC

092326112871

Dimensions

Capacité en pieds cubes

35.438895 cu.in

Diamètre des filets

3/4 in

Hauteur

4.58 in

Hauteur de l'emballage

4.58 in

Largeur

2.85 in

Largeur de l'emballage

2.82 in

Longueur de l'emballage

2.77 in

Poids de l'emballage

0.756 lb

Profondeur

2.715 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

Four

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1350

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

Shrinkwrap