Marque: Bell
No de catalogue: PDB77550GY
Catalog Number
PDB77550GY
Construction
Non métallique
Couleur
Gris
Diamètre des filets
1/2 or 3/4 in
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Non métallique
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre de prises de sortie
7
Résistant aux intempéries
Oui
Type
boîtier
Type de matériel
Non-metallic
UPC
092326130325
Capacité en pieds cubes
26.5 cu.in
Diamètre des filets
1/2 or 3/4 in
Hauteur
4.625 in
Hauteur de l'emballage
4.625 in
Largeur
5.617 in
Largeur de l'emballage
5.617 in
Longueur de l'emballage
2 in
Poids de l'emballage
0.725 lb
Profondeur
2 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Ãlectricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
No
Résistant aux intempéries
Oui
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre de prises de sortie
7
Emballage standard
6
Nombre d'unités sur la palette
882
Quantité dans l'emballage
6
Type d'emballage
Shrinkwrap