Marque: TayMac
No de catalogue: SB350S
La série SB de boîtes de sortie rectangulaires est fabriquée en métal moulé sous pression de qualité commerciale supérieure avec une finition en poudre de qualité supérieure. Disponible en couleurs gris, blanc ou bronze en configuration 1 groupe. Les boîtes de prises sont homologuées UL et sont conformes NEC.
Catalog Number
SB350S
Construction
Métallique
Couleur
Gris
Diamètre des filets
1/2 in
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Métal
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
Three
Type
boîtier
Type de matériel
Metallic
UPC
092326110839
Capacité en pieds cubes
27.28077 cu.in
Diamètre des filets
1/2 in
Hauteur
4.58 in
Hauteur de l'emballage
4.58 in
Largeur
2.85 in
Largeur de l'emballage
2.81 in
Longueur de l'emballage
2.09 in
Poids de l'emballage
0.619 lb
Profondeur
2.09 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
Three
Nombre d'unités sur la palette
2160
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
16
Type d'emballage
Shrinkwrap