HUBBELL CANADA
Boîte ronde 1-groupe en acier estampé galvanisé, peu profonde, simple service, B2529
Image of B2529 Boîte ronde 1-groupe en acier estampé galvanisé, peu profonde, simple service, B2529
Discontinué

Boîte ronde 1-groupe en acier estampé galvanisé, peu profonde, simple service, B2529

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: B2529

Boîte de sol affleurante pour béton, 1-groupe, ronde, en acier estampé galvanisé, peu profonde, entièrement réglable, simple service, couvercle en laiton.

  • Construction en acier estampé
  • Les débouchures concentriques permettent d'utiliser des conduits de différentes tailles
  • Économique et léger pour les applications au-dessus du niveau du sol.

Boîtier en acier estampé, prégalvanisé, entièrement réglable ; débouchures concentriques

Général

Application

Systèmes de livraison en salle à service unique

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

B2529

Construction

Fabriqué

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

No

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Matériau

Acier galvanisé estampé

Ouvertures défonçables

6)1/2", 4)3/4"

Spécifications

  • Cubic Inch Capacity - 37.3 cu. in. (611.2 cm3)
  • Min. Depth of Pour - 3.00" (76.2)
  • Style - Stamped Steel

Type

Boîte ronde en acier galvanisé estampé

UPC

783585101804

Dimensions

Dimensions

6 po x 4.81 po x 2.91 po

Hauteur

2.91 in

Largeur

4.81 in

Longueur

6 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Service

Single

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Ouvertures défonçables

6)1/2", 4)3/4"

Logistique

Quantité dans l'emballage

4