Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: BA2527
Boîtier en acier estampé, prégalvanisé, entièrement réglable ; débouchures concentriques
Application
Systèmes de livraison en salle à service unique
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
BA2527
Construction
Fabriqué
Couleur
Aluminium
Indicateur EU RoHs
No
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Matériau
Acier galvanisé estampé
Ouvertures défonçables
4)1/2", 3)3/4", 1)1",1) 1 1/4"
Spécifications
Type
Boîte ronde en acier galvanisé estampé
UPC
783585105505
Dimensions
6 po x 4.81 po x 3.88 po
Hauteur
3.88 in
Largeur
4.81 in
Longueur
6 in
Entrée de câble
From Top
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Service
Single
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Ouvertures défonçables
4)1/2", 3)3/4", 1)1",1) 1 1/4"
Quantité dans l'emballage
4