Marque: Bell
No de catalogue: 5361-1
Les boîtes d'épissure rondes résistantes aux intempéries Bell sont conçues pour être utilisées comme boîte de jonction résistante aux intempéries. Les boîtes de sonnerie sont destinées au câblage de circuits de dérivation dans des endroits humides, humides ou secs. Les boîtes rondes Bell sont compatibles avec les couvercles de cluster ronds Bell et les combinaisons de douilles rondes.
Catalog Number
5361-1
Construction
Métallique
Couleur
Blanc
Diamètre des filets
1/2 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminium
Nombre de prises de sortie
5
Type
boîtier
Type de matériel
Metallic
UPC
050169536117
Capacité en pieds cubes
16 cu.in
Diamètre des filets
1/2 in
Hauteur
5.53 in
Hauteur de l'emballage
5.25 in
Largeur
4.16 in
Largeur de l'emballage
4.203 in
Longueur de l'emballage
1.625 in
Poids de l'emballage
0.54 lb
Profondeur
1.625 in
Profondeur actuelle
1.625 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de prises de sortie
5
Emballage standard
16
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
16
Type d'emballage
Shrinkwrap