HUBBELL CANADA
Boîte ronde anti-intempéries, cinq sorties filetées de 1/2 po, bronze, 5361-2
Image of 5361-2 Boîte ronde anti-intempéries, cinq sorties filetées de 1/2 po, bronze, 5361-2

Boîte ronde anti-intempéries, cinq sorties filetées de 1/2 po, bronze, 5361-2

Marque: Bell

No de catalogue: 5361-2

Boîte ronde anti-intempéries, cinq sorties filetées de 1/2 po, bronze.

Les boîtes d'épissure rondes résistantes aux intempéries Bell sont conçues pour être utilisées comme boîte de jonction résistante aux intempéries. Les boîtes de sonnerie sont destinées au câblage de circuits de dérivation dans des endroits humides, humides ou secs. Les boîtes Bell Round sont compatibles avec les couvercles de cluster ronds Bell et les combinaisons de douilles rondes.

  • Construction robuste en aluminium moulé sous pression
  • Finition par revêtement en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Comprend quatre bouchons de fermeture de 1/2 po
  • Les filets internes du moyeu sont conformes aux exigences de la NEMA et acceptent tous les raccords filetés et les conduits filetés
  • Vis de terre installée
  • Instructions multilingues dans chaque emballage.

Général

Catalog Number

5361-2

Construction

Métallique

Couleur

Bronze

Diamètre des filets

1/2 in

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminium

Nombre de prises de sortie

5

Type

boîtier

Type de matériel

Metallic

UPC

050169536124

Dimensions

Capacité en pieds cubes

16 cu.in

Diamètre des filets

1/2 in

Hauteur

5.53 in

Hauteur de l'emballage

5.25 in

Largeur

4.16 in

Largeur de l'emballage

4.203 in

Longueur de l'emballage

1.625 in

Poids de l'emballage

0.573 lb

Profondeur

1.625 in

Profondeur actuelle

1.625 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de prises de sortie

5

Logistique

Emballage standard

16

Nombre d'unités sur la palette

1728

Quantité dans l'emballage

16

Type d'emballage

Shrinkwrap