HUBBELL CANADA
Boîte ronde en fonte 1-groupe, non réglable, service unique, B2588275
Image of B2588275 Boîte ronde en fonte 1-groupe, non réglable, service unique, B2588275

Boîte ronde en fonte 1-groupe, non réglable, service unique, B2588275

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: B2588275

Boîte de sol affleurante en bois, 1-groupe, ronde, boîtier en fonte, non réglable, service unique, dessus en laiton.

  • La colonne montante non métallique permet un simple découpage à la scie
  • Les pieds de réglage permettent d'ajuster la hauteur avant la coulée
  • Conçu pour les applications multiservices

Boîtier en fonte ; moyeu fileté

Général

Application

Systèmes de livraison en salle à service unique

Application - pour utilisation sur

Wood

Catalog Number

B2588275

Construction

Fer à repasser

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Fonte

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

2)3/4", 2)1/2"

Série

Flush Round - B24 Series

Spécifications

  • Collar Material - Brass
  • Cubic Capacity - 18.5 cu. in. (303.2 cm3)
  • Material - Cast Iron

Type

Boîte ronde en fonte

Type de montage

(3) Vis de fixation

UPC

783585871004

Dimensions

Dimensions

3.22 po x 4.09 po x 3.65 po

Hauteur

3.65 in

Largeur

4.09 in

Longueur

3.22 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

2)3/4", 2)1/2"

Logistique

Quantité dans l'emballage

4