Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: B253641
Entièrement réglable ; boîtier en fonte ; moyeux filetés
Application
Systèmes de livraison en salle à service unique
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
B253641
Construction
Fer à repasser
Couleur
Laiton
Indicateur EU RoHs
No
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Matériau
Fonte
Ouvertures défonçables
4) 1"
Spécifications
Type
Boîte ronde en fonte
UPC
783585102108
Dimensions
4.84 po x 4.84 po x 3.06 po
Hauteur
3.06 in
Largeur
4.84 in
Longueur
4.84 in
Entrée de câble
From Top
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Service
Single
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Ouvertures défonçables
4) 1"
Quantité dans l'emballage
4