Marque: TradeSelect
No de catalogue: 2104LLEU
Application
Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles.
Câbles d'extrémités
4
Catalog Number
2104LLEU
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Système de câblage
Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3
Type
Switch Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463003190
Ãlévation du sol
Yes
Poids
0.44 lb
Profondeur actuelle
2.5 in
Entrée de câble
Universal Cable Clamps
Enregistré pour certification
CSA
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
2800
Quantité dans l'emballage
50