HUBBELL CANADA
Boîte simple, 2-1/2 po. de profondeur, 52 po. cu., avec sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 10), 2304LLEU4
Image of 2304LLEU4 Boîte simple, 2-1/2 po. de profondeur, 52 po. cu., avec sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 10), 2304LLEU4

Boîte simple, 2-1/2 po. de profondeur, 52 po. cu., avec sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 10), 2304LLEU4

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 2304LLEU4

Boîte simple, 2-1/2 po. de profondeur, 52 po. cu., avec sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 10).

Plaster ears allow box to be used in rework applications

Général

Application

Multi-Gang device boxes are used to house wiring devices. 2304 series provide more cubic capacity and are ideal for larger appliances such as GFCI'S, dimmers and thermostats. For low voltage cable, use with separator 1104P

Câbles d'extrémités

16

Catalog Number

2304LLEU4

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Oreilles de blocage

No

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Switch Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463042014

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

1.15 lb

Profondeur actuelle

2.5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

560

Quantité dans l'emballage

10