HUBBELL CANADA
Boîte simple, groupable, 1-1/2 po. de profondeur, 8 po. cu., avec vis de terre soulevée, oreilles encastrées, sortie de câble, NMD90 et AC90 (emballage de 50), 1100LREU
Image of 1100LREU Boîte simple, groupable, 1-1/2 po. de profondeur, 8 po. cu., avec vis de terre soulevée, oreilles encastrées, sortie de câble, NMD90 et AC90 (emballage de 50), 1100LREU

Boîte simple, groupable, 1-1/2 po. de profondeur, 8 po. cu., avec vis de terre soulevée, oreilles encastrées, sortie de câble, NMD90 et AC90 (emballage de 50), 1100LREU

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1100LREU

Boîte simple, groupable, 1-1/2 po. de profondeur, 8 po. cu., avec vis de terre soulevée, oreilles encastrés, sortie de câble, NMD90 et AC90 (emballage de 50).

Gangable device boxes offer the option of constructing a box to hold two or more devices, Plaster ears allow box to be used in rework applications

Général

Application

Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. 1-1/2po. and 2po. depth device boxes are ideal in shallow installations. Plaster ears allow box to be used in rework application.

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

1100LREU

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

Yes

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Switch Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463020708

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.35 lb

Profondeur actuelle

1.5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3750

Quantité dans l'emballage

50