HUBBELL CANADA
Boîte simple, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 14.5 po. cu., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 50), 1304LHU
Image of 1304LHU Boîte simple, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 14.5 po. cu., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 50), 1304LHU

Boîte simple, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 14.5 po. cu., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 50), 1304LHU

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1304LHU

Boîte simple, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 14.5 po. cu., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 50).

Général

Application

Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. 1304 series provide more cubic capacity and are ideal for larger appliances such as GFCI'S, dimmers and thermostats.

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

1304LHU

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Switch Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463041970

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.46 lb

Profondeur actuelle

2.5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

50