HUBBELL CANADA
Boîte simple, groupable, 3 po. de profondeur, 15 po. cu., avec vis de terre soulevée, oreilles encastrées, débouchures 1/2 po. (emballage de 20), 1004H
Image of 1004H Boîte simple, groupable, 3 po. de profondeur, 15 po. cu., avec vis de terre soulevée, oreilles encastrées, débouchures 1/2 po. (emballage de 20), 1004H

Boîte simple, groupable, 3 po. de profondeur, 15 po. cu., avec vis de terre soulevée, oreilles encastrées, débouchures 1/2 po. (emballage de 20), 1004H

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1004H

Boîte simple, groupable, 3 po. de profondeur, 15 po. cu., avec vis de terre soulevée, oreilles encastrés, débouchures 1/2 po. (emballage de 20).

Single gang device box that offer the option of constructing a box to hold two or more devices, Plastic ears that allow to use in rework applications

Général

Application

These 3'' deep device boxes provide more cubic capacity and are ideal for larger appliances such as GFCI's, dimmers and thermostats or when extra cubic capacity is needed.

Catalog Number

1004H

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

Yes

Ouvertures défonçables

4 x 1/2 in

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Système de câblage

Conduit

Type

Switch Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463000649

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Poids

0.54 lb

Profondeur actuelle

3 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

4 x 1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2100

Quantité dans l'emballage

20