Marque: TradeSelect
No de catalogue: 1004LHU
Application
These 3'' deep device boxes provide more cubic capacity and are ideal for larger appliances such as GFCI's, dimmers and thermostats or when extra cubic capacity is needed.
Câbles d'extrémités
4
Catalog Number
1004LHU
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Système de câblage
Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3
Type
Switch Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463003015
Ãlévation du sol
Yes
Poids
0.51 lb
Profondeur actuelle
3 in
Entrée de câble
Universal Cable Clamps
Enregistré pour certification
CSA
Montage multiplex possible
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
1800
Quantité dans l'emballage
50