HUBBELL CANADA
Boîte simple, groupable, 3 po. de profondeur, 15 po. cu., avec vis de terre soulevée, support latéral, sortie de câble, NMD90 et AC90 (emballage de 40), 1004LBU
Image of 1004LBU Boîte simple, groupable, 3 po. de profondeur, 15 po. cu., avec vis de terre soulevée, support latéral, sortie de câble, NMD90 et AC90 (emballage de 40), 1004LBU
Discontinué

Boîte simple, groupable, 3 po. de profondeur, 15 po. cu., avec vis de terre soulevée, support latéral, sortie de câble, NMD90 et AC90 (emballage de 40), 1004LBU

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1004LBU

Boîte simple, groupable, 3 po. de profondeur, 15 po. cu., avec vis de terre soulevée, support latéral, sortie de câble, NMD90 et AC90 (emballage de 40).

Single gang device box that offer the option of constructing a box to hold two or more devices, Plastic ears that allow to use in rework applications

Général

Application

These 3'' deep device boxes provide more cubic capacity and are ideal for larger appliances such as GFCI's, dimmers and thermostats or when extra cubic capacity is needed.

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

1004LBU

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Retrait du support

0.4375

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Switch Box, Box

Type de support

B, Side Bracket

UPC

626463020661

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.59 lb

Profondeur actuelle

3 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Retrait du support

0.4375

Type de support

B, Side Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1440

Quantité dans l'emballage

40