HUBBELL CANADA
Image of PDB12LP Boîte simple profil mince à clenche PW2 WallTrak® pour goulotte NM, PDB12LP

Boîte simple profil mince à clenche PW2 WallTrak® pour goulotte NM, PDB12LP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PDB12LP

PW2 WallTrak® Boîte à profil mince non métallique à loquet pour 1-groupe, profondeur 1¼".

  • Reduces inventory requirements
  • Eliminates need to order three separate boxes
  • Boxes available in low, standard and deep profiles
  • Réduit les besoins en inventaire 
  • Élimine le besoin de commander trois boîtes distinctes 
  • Boîtes disponibles en profils bas, standard et profonds

Général

Catalog Number

PDB12LP

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Série

  • PP1
  • PL1
  • PW2

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC
  • Style - 1-Gang

Type

Low Profile

Type

Boîtes

Type d'article

Série PW2 WallTrak, PL1 LANTrak et PP1 PremiseTrak (à loquet)

UPC

783585090399

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1170

Quantité dans l'emballage

5