HUBBELL CANADA
Boîte étanches à 2 groupes, trois prises de 1/2 po, bronze, DB350Z
Image of DB350Z Boîte étanches à 2 groupes, trois prises de 1/2 po, bronze, DB350Z

Boîte étanches à 2 groupes, trois prises de 1/2 po, bronze, DB350Z

Marque: TayMac

No de catalogue: DB350Z

Boîte étanche à 2 groupes, trois prises de 1/2 po, bronze.

La série DB de boîtes de sortie à 2 groupes est fabriquée en métal moulé sous pression de qualité commerciale supérieure avec une finition en poudre de qualité supérieure. La série DB de boîtes de sortie est disponible en configurations à trois (3), quatre (4), cinq (5) ou sept (7) trous. Les boîtes de prises sont homologuées UL et sont conformes NEC.

  • Construction en métal moulé sous pression de qualité commerciale supérieure 
  • Finition en poudre de qualité supérieure 
  • Bouchons de fermeture, vis de terre et matériel de montage inclus 
  • Instructions d'installation incluses

Général

Catalog Number

DB350Z

Construction

Métallique

Couleur

Bronze

Diamètre des filets

1/2 in

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de prises de sortie

Three

Type

boîtier

Type de matériel

Metallic

UPC

092326112727

Dimensions

Capacité en pieds cubes

43.325884 cu.in

Diamètre des filets

1/2 in

Hauteur

4.58 in

Hauteur de l'emballage

4.56 in

Largeur

4.66 in

Largeur de l'emballage

4.63 in

Longueur de l'emballage

2.2 in

Poids de l'emballage

0.856 lb

Profondeur

2.03 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de prises de sortie

Three

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1215

Quantité dans l'emballage

9

Type d'emballage

Shrinkwrap