Marque: TradeSelect
No de catalogue: 2018
Raised ground screw provides easier access and prevents the ground screw from protruding beyond the bottom of the box when tightened, Covers are designed to match the contours of the box, Cover corners are rounded, All covers have captive screws, Self-tapping ground screws which virtually eliminate stripping, Mounting screws are included with covers
Application
Utility boxes are used for convenience outlets, switch boxes or small junction boxes. They are popular for exposed work applications (surface mounted wiring).
Catalog Number
2018
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1/2in
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
6 x 1/2in
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in
Système de câblage
Conduit
Type
Handy Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463003176
Élévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1/2in
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
6 x 1/2in
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in
Poids
0.36 lb
Profondeur actuelle
1.477 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
3750
Quantité dans l'emballage
50