HUBBELL CANADA
Boîte tout usage, 1-7/8 po. de profondeur, 14 po. cu., avec support latéral, vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 2020SB
Image of 2020SB Boîte tout usage, 1-7/8 po. de profondeur, 14 po. cu., avec support latéral, vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 2020SB

Boîte tout usage, 1-7/8 po. de profondeur, 14 po. cu., avec support latéral, vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 2020SB

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 2020SB

Boîte tout usage, 1-7/8 po. de profondeur, 14 po. cu., avec support latéral, vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 50).

Général

Application

Utility boxes are used for convenience outlets, switch boxes or small junction boxes. They are popular for exposed work applications (surface mounted wiring).

Catalog Number

2020SB

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

3 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Retrait du support

0.4375

Système de câblage

Conduit

Type

Handy Box, Box

Type de support

SB, Side Bracket

UPC

626463001523

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

3 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Poids

0.48 lb

Profondeur actuelle

1.875 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Retrait du support

0.4375

Type de support

SB, Side Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1750

Quantité dans l'emballage

50