HUBBELL CANADA
Boîte tout usage, 1-7/8 po. de profondeur, 16.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 1111
Image of 1111 Boîte tout usage, 1-7/8 po. de profondeur, 16.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 1111

Boîte tout usage, 1-7/8 po. de profondeur, 16.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 1111

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1111

Boîte tout usage, 1-7/8 po. de profondeur, 16.5 po. cu., avec vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po. (emballage de 50).

Raised ground screw provides easier access and prevents the ground screw from protruding beyond the bottom of the box when tightened, Covers are designed to match the contours of the box, Cover corners are rounded, All covers have captive screws, Self-tapping ground screws which virtually eliminate stripping, Mounting screws are included with covers

Général

Application

Utility boxes are used for convenience outlets, switch boxes or small junction boxes. They are popular for exposed work applications (surface mounted wiring).

Catalog Number

1111

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

10 x 1/2 in

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

6 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Système de câblage

Conduit

Type

Handy Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463032480

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

6 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Poids

0.45 lb

Profondeur actuelle

1.875 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

10 x 1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

50