HUBBELL CANADA
Boîtes CFB 4-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,75 pouces, CFB4G30RE
Image of CFB4G30RE Boîtes CFB 4-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,75 pouces, CFB4G30RE

Boîtes CFB 4-groupes série E pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,75 pouces, CFB4G30RE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB4G30RE

SystemOne ETERNAL™ Series Concrete Floorboxes, boîte en acier estampé galvanisé, encastrée, boîtier 4-groupes CFB E-Series pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3.75.

Boîte de sol en béton encastrée à 4 groupes avec couvercle rond pour utilisation dans les sols en béton. Le boîtier de sol dispose de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et une capacité de passage. Le boîtier de sol offre la possibilité d'installer des hubs externes haute capacité installés sur site (vendus séparément), comprend un couvercle d'installation. Chaque groupe comprend (1) 6" Solid #12 Pigtail de mise à la terre du conducteur AWG.

  • Boîte de sol encastrée 4-groupes à couvercle rond
  • pour utilisation dans les planchers de béton
  • chambres de câblage de 3,75 po de profondeur
  • moyeux de passage externes de grande capacité vendus séparément
  • profondeur minimale de 3,75 po de la coulée
  • la boîte comprend un couvercle d'installation
  • chaque boîte comprend (1) conducteur de mise à la terre de 6-groupes solides de 12 AWG.

Pregalvanzied Stamped Steel Box; Concentric Knock-Outs;High-Capacity Feed-Through (External Hubs Purchased Separately)

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Catalog Number

CFB4G30RE

Construction

Fabricated

Couleur

Métallique

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Matériau

Galvanized Stamped Steel

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Ouvertures défonçables

12

Série

Concrete Floorboxes

Taille

4-Gang

Type

4-Gang

Type

Recessed

Type de montage

Field Installed

UPC

783585695310

Dimensions

Dimensions

14.57 po x 11.33 po x 3.75 po

Hauteur

3.75 in

Largeur

11.33 in

Longueur

14.57 in

Taille

4-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Ouvertures défonçables

12

Logistique

Quantité dans l'emballage

1