HUBBELL CANADA
Boîtes d'accès, ZOBOX Boîte de sol, 4RU, 4" H x 22" L x 22" P, 96 ports max., ZAFB4U6
Image of ZAFB4U6 Boîtes d'accès, ZOBOX Boîte de sol, 4RU, 4" H x 22" L x 22" P, 96 ports max., ZAFB4U6

Boîtes d'accès, ZOBOX Boîte de sol, 4RU, 4" H x 22" L x 22" P, 96 ports max., ZAFB4U6

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: ZAFB4U6

Boîtes d'accès, ZOBOX Boîte de sol, 4RU, 4" H x 22" L x 22" P, 96 ports max.

  • 4RU
  • 4" H x 22" l x 22" P
  • 96 ports maximum

4U

Général

Application

Floor Mount Box

Catalog Number

ZAFB4U6

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Type

Floor

Type d'article

UPC

662620840673

Dimensions

Épaisseur

0.06

Largeur

21.9 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Plenum Rated
  • UL Listed