HUBBELL CANADA
Boîtes d'accès, ZOBOX Boîte de sol, 8RU, 7" H x 22" L x 22" P, 192 ports max., ZAFB8U8
Image of ZAFB8U8 Boîtes d'accès, ZOBOX Boîte de sol, 8RU, 7" H x 22" L x 22" P, 192 ports max., ZAFB8U8

Boîtes d'accès, ZOBOX Boîte de sol, 8RU, 7" H x 22" L x 22" P, 192 ports max., ZAFB8U8

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: ZAFB8U8

Boîtes d'accès, ZOBOX Boîte de sol, 8RU, 7" H x 22" L x 22" P, 192 ports max.

  • 8RU
  • 7" H x 22" l x 22" P
  • 192 ports maximum

8U

Général

Application

Floor Mount Box

Catalog Number

ZAFB8U8

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Type

Floor

Type d'article

UPC

662620840680

Dimensions

Épaisseur

0.06

Largeur

21.9 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Plenum Rated
  • UL Listed