HUBBELL CANADA
Boîtes de la série E CFB 4/5-groupes pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 6,25", peinture résistante à la corrosion, CFB45G55RCRE
Image of CFB45G55RCRE Boîtes de la série E CFB 4/5-groupes pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 6,25", peinture résistante à la corrosion, CFB45G55RCRE

Boîtes de la série E CFB 4/5-groupes pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 6,25", peinture résistante à la corrosion, CFB45G55RCRE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB45G55RCRE

SystemOne ETERNAL™ Series Concrete Floorboxes, boîte en acier estampé galvanisé, encastrée, boîte CFB E-Series 4/5-groupes pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 6,31", encastrée, peinture résistante à la corrosion.

Boîte de sol en béton encastrée 4/5 groupes avec couvercle rectangulaire, peinture résistante à la corrosion, boîte de sol pour utilisation dans les sols en béton. Le boîtier de sol dispose de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et une capacité de passage. Le boîtier de sol offre la possibilité d'installer des hubs externes haute capacité installés sur site (vendus séparément), comprend un couvercle d'installation. Chaque groupe comprend (1) 6" Solid #12 Pigtail de mise à la terre du conducteur AWG.

  • Boîte de sol encastrée 4/5-groupes à couvercle arrondi, peinte et résistante à la corrosion
  • pour utilisation dans les planchers de béton
  • chambres de câblage de 3,75" de profondeur
  • moyeux de traversée externes à haute capacité vendus séparément
  • profondeur de coulée minimale de 6,31"
  • couvercle d'installation inclus
  • chaque groupe comprend une queue de cochon de mise à la terre de 6" de calibre 12 AWG
  • (1) boîte de service 2-groupes unique encastrée dans le sol de la NEMA

Pregalvanzied Stamped Steel Box with Corrosion Resistant Paint; Concentric Knock-Outs;High-Capacity Feed-Through (External Hubs Purchased Separately)

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Catalog Number

CFB45G55RCRE

Construction

Fabricated

Couleur

Peinture époxy vert métallisé

Matériau

Galvanized Stamped Steel

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

4 or 5-Gang

Ouvertures défonçables

14

Série

Concrete Floorboxes

Taille

4/5-Gang

Type

4 or 5-Gang

Type

Recessed

Type de montage

Field Installed

UPC

783585695426

Dimensions

Dimensions

14.14 po x 11.09 po x 6.31 po

Hauteur

6.31 in

Largeur

11.09 in

Longueur

14.14 in

Taille

4/5-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

4 or 5-Gang

Ouvertures défonçables

14